24420.0152 - Przestawne dźwignie zaciskowe
z łożyskiem wzdłużnym, ze śrubą

Regulowane dźwignie zaciskowe znajdują swoje zastosowanie gdy obszar użytkowania jest ograniczony lub wymagana jest określona pozycja dźwigni.

Zalety łożyska wzdłużnego:

  • Podwójna siła naprężająca przy tej samej wielkości uchwytu dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego
  • Ochrona elementu konstrukcji dzięki stałym powierzchniom przylegania
  • Zmniejszony zakres ruchu dzięki wyższej sile mocującej w porównaniu np. do gwintu. 

Ten artykuł 24420.0152 - Przestawne dźwignie zaciskowe z łożyskiem wzdłużnym, ze śrubą / (d1: 22 mm, d2: M8, l1: 36 mm) jest wariantem grupy artykułów Prze­staw­ne dźwi­gnie za­ci­sko­we z łożyskiem wzdłużnym, ze śrubą (EH 24420.)

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Nr towaru:
24420.0152
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Waga: 154 g
Przestawne dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal azotowana, czerniona

Śruba

  • Stal azotowana, czerniona

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24420.0152
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kategoria:
Opis produktu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.