24440.0734 - Przestawne dźwignie mocujące

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24440.0734
Dokumenty
Przestawne dźwignie mocujące
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Waga: 205 g
Przestawne dźwignie mocujące

Materiał

Dźwignia

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24440.0734
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.