Złączka kulkowa daje możliwość szybkiego i prostego łączenia lub zabezpieczenia różnych elementów.
Ten artykuł 22340.0905 - Złączki kulkowe samoblokujące, z kółkiem mocującym / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Złączki kulkowe samoblokujące, z kółkiem mocującym (EH 22340.)
Sworzeń
Tuleja
Pierścienie
Sprężyna
Sworzeń i tuleja dostępne również oddzielnie na zapytanie.
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels