22570.0210 - Wkręt bez łba
z końcówką kulkową

Możliwość łączenia z elementami dociskowymi z tworzywa sztucznego EH 22570.

Ten artykuł 22570.0210 - Wkręt bez łba z końcówką kulkową / (d1: M6, l: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkrę­ty bez łba z końcówką kulkową (EH 22570.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal automatowa, jakość 5.8, oksydowana
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
22570.0210
Dokumenty
Wkręt bez łba
  • Stal automatowa
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Waga: 5,1 g
Wkręt bez łba

Materiał

  • Stal automatowa, jakość 5.8, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22570.0210
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.