Wkręty dociskowe to śruby mocujące, które mogą bezpośrednio przenosić siły przez punkt dociskowy. Powierzchnia dociskowa punktu oporowego wersji stalowej jest utwardzona.
Do mocowania delikatnych powierzchni można zamocować stopki dociskowe EH 22560 (wersja DIN 6311 i wersja niska) na czopie dociskowym. Pierścień sprężynujący podkładki dociskowej zapewnia połączenie między wkrętem dociskowym a podkładką dociskową, które można zwolnić ręcznie.
Wkręty dociskowe z punktami dociskowymi charakteryzują się w szczególności dodatkowym promieniem „r” w punkcie dociskowym (optymalizacja w porównaniu z DIN 6332), co znacznie ułatwia montaż w podkładce dociskowej.
Średnica punktu dociskowego wkrętów dociskowych jest mniejsza niż średnica rdzenia gwintu, dzięki czemu można je wkręcać również od strony kołka.
Ten artykuł 22540.0362 - Wkręt bez łba DIN 6332, z czopem dociskowym / z wewnętrzną śrubą sześciokątną (IS) (d1: M6, l1: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkręty bez łba DIN 6332, z czopem dociskowym (EH 22540.)
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels