Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 46 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 27,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 15 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 47,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 19 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 67,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 23 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 18,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 25 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 28,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 29 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 48,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 36 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 68,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 43 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 88,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 51 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 30 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 35 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 50 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 47 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 70 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 59 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 90 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 70 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 110 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 82 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
144 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 31 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 66 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 144 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
144 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 51 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 82 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 144 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
144 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 71 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 100 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 144 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
144 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 91 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 117 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 144 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
144 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 111 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 12 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 134 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 144 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
257 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 30 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 44,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 150 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 257 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
257 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 74,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 196 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 257 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
257 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 90 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 104,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 242 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 257 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Odporność na ścinanie, podwójne2) min. [kN]:
257 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 120 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 134,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
Otwór ustalający H11: 16 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 290 g
Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 257 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005
Przycisk
Stal nawęglana, azotowana, kolor żółty zgodny z RAL 1016
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sworznie zaciskowe nie mogą być stosowane do podnoszenia ładunków.
Montaż
Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.
Montaż:
1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. Włóż sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk ( przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)
Demontaż:
1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. wyciągnij sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk
Działanie
Sworznie zaciskowe można stosować w otworach nieprzelotowych. Siły trzymające osiągane w otworze H11 zależą od materiału elementu:
stal, utwardzana - min. 30 N
stal nieutwardzana - min. 120 N
stal nierdzewna, nieutwardzona - min. 120 N
Al, aluminum - min. 250 N
Karta katalogowa EH 22410. /EH 22420. Sworznie zaciskowe – z uchwytem grzybkowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Niezgodny z RoHS
Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.