22593.0605 - Stopy podporowe

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane.

Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

Ten artykuł 22593.0605 - Stopy podporowe / ze śrubą (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 75 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy pod­po­ro­we (EH 22593.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Nr towaru:
22593.0605
Dokumenty
Stopy podporowe
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Waga: 154 g
Stopy podporowe

Materiał

Wkręt bez łba

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nakrętka blokująca

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana, ISO 4032

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22593.0605
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.