22980.0414 - Śruby oczkowe
DIN 444, wykonanie B

Trzpienie zgodne z  DIN 444, jednak wykonanie stalowe o podwyższonej jakości 8.8. Stal nierdzewna A2-50 ma minimalną siłę rozciągającą 500 N/mm².

Ten artykuł 22980.0414 - Śruby oczkowe DIN 444, wykonanie B / (d1: M6, l: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby oczko­we DIN 444, wykonanie B (EH 22980.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22980.0414
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 11 g
Śruby oczkowe

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22980.0414
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.