22750.0076 - Pierścienie sprężyste

Dzięki zastosowaniu pierścieni sprężystych (dla rolek kulkowych z obudową z blachy stalowej) możliwe jest uzyskanie większego pola tolerancji między częściami przeznaczonymi do połączenia.

Ten artykuł 22750.0076 - Pierścienie sprężyste / (d1: 62 mm) jest wariantem grupy artykułów Pier­ście­nie sprę­ży­ste (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Nr towaru:
22750.0076
Dokumenty
Pierścienie sprężyste
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Otwór ustalający D1 +0,3: 64,1 mm
  • Waga: 12 g
Pierścienie sprężyste

Materiał

  • Stal sprężynowa, taśma
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22750.0076
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.