Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 33 trafień
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 39 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 43 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 151 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 489 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 518 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 39 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 43 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 151 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 489 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 518 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
średnica kulki: 10 mm
SW: 11 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
średnica kulki: 16 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 43 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
średnica kulki: 25 mm
SW: 27 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 90 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 149 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 407 Nm
Waga: 484 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
165 kN
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
średnica kulki: 40 mm
SW: 41 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 165 kN
Moment dociągający maks.: 698 Nm
Waga: 513 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, hartowana
Stal nierdzewna 1.3541, niklowana
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
Uwagi
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Karta katalogowa EH 22730. Podstawki wahliwe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.