22270.0152 - Podkładka końcowa wału

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22270.0152
Dokumenty
Podkładka końcowa wału
  • Stal nierdzewna
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Waga: 91 g
Podkładka końcowa wału

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22270.0152
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.