22880.0010 - Korki uszczelniające Expander®
tulejka ze stali hartowanej

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.

Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Ten artykuł 22880.0010 - Korki uszczelniające Expander® tulejka ze stali hartowanej / (d1: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Korki uszczel­nia­ją­ce Expan­der® tulejka ze stali hartowanej (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Nr towaru:
22880.0010
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 maks.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Waga: 6,1 g
Korki uszczelniające Expander

Materiał

Korpus

  • Stal do nawęglania, ocynkowana, pasywacja grubowarstwowa

Kulka

  • Stal łożyskowa, uszlachetniona, odpuszczona
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22880.0010
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.