22880.0087 - Korki uszczelniające Expander®
tulejka ze stali nierdzewnej

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.

Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Ten artykuł 22880.0087 - Korki uszczelniające Expander® tulejka ze stali nierdzewnej / tuleja i kulka ze stali nierdzewnej (d1: 7 mm) jest wariantem grupy artykułów Korki uszczel­nia­ją­ce Expan­der® tuleja i kulka ze stali nierdzewnej (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Nr towaru:
22880.0087
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 maks.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Waga: 1,9 g
Korki uszczelniające Expander

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Kulka

  • Stal nierdzewna 1.4301
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22880.0087
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.