22640.0062 - Stopy
DIN 6320 z czopami gwintowanymi

Stopy mogą być użyte jako stopka maszyny lub ogranicznik.

Powierzchnia nośna bez zniekształceń.

Ten artykuł 22640.0062 - Stopy DIN 6320 z czopami gwintowanymi / (h: 20 mm, d1: M6) jest wariantem grupy artykułów Stopy DIN 6320 z czopami gwintowanymi (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
22640.0062
Dokumenty
Stopy
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Waga: 13 g
Stopy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, niehartowana, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22640.0062
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.