Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 54 trafień
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
średnica kulki: 4 mm
SW: 5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
Waga: 6,1 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
średnica kulki: 4 mm
SW: 5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
Waga: 7,8 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
średnica kulki: 4 mm
SW: 5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
Waga: 9,9 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 23 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 24 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 32 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 52 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 95 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 121 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 153 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
średnica kulki: 15 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
Waga: 185 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
średnica kulki: 15 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
Waga: 254 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
średnica kulki: 15 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
Waga: 304 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
120 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
średnica kulki: 18 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
Waga: 323 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
120 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
średnica kulki: 18 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
Waga: 424 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
120 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
średnica kulki: 18 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
Waga: 526 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
średnica kulki: 4 mm
SW: 5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
Waga: 6,1 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
średnica kulki: 4 mm
SW: 5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
Waga: 7,8 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
średnica kulki: 4 mm
SW: 5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
Waga: 9,9 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, utwardzana
Stal nierdzewna, utwardzana
Śruba
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22710. Śruby kulkowe dociskowe – z łbem, kulka ścięta
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.