Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.
Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.
Ten artykuł 22720.0342 - Śruby kulkowe dociskowe bez łba, pełna kulka / pełna kulka z tworzywa sztucznego (d1: M4, l1: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kulkowe dociskowe bez łba, pełna kulka (EH 22720.)
Kulka
Śruba
Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels