Zastosowanie jako wyrzutnik, trzpień wciskający i dociskający oraz element tłumiący.
Ten artykuł 22070.0630 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja długa / tuleja ze stali ulepszana cieplnie, standardowa siła sprężyny, bez zabezpieczenia gwintu (d1: M22, l1: 130 mm, Skok s: 21 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące wersja długa (EH 22070.)
Sworzeń
Korpus
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu: poliamidowa powłoka (szczegóły można znaleźć w dodatku technicznym).
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.