22150.0810 - Tuleje montażowe mimośrodowe
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich

Tuleja montażowa mimośrodowa stosowana jest w połączeniu z bocznymi elementami dociskowymi EH 22150. do pozycjonowania lub naprężania elementów konstrukcyjnych o dużych tolerancjach.

Ten artykuł 22150.0810 - Tuleje montażowe mimośrodowe dla bocznych elementów dociskowych, gładkich / (d1 H8: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Tu­le­je mon­ta­żo­we mi­mo­śro­do­we dla bocznych elementów dociskowych, gładkich (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 h9 [mm]:
16 mm
l [mm]:
11,9 mm
x [mm]:
2 mm
Nr towaru:
22150.0810
Dokumenty
Tuleje montażowe mimośrodowe
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 h9: 16 mm
  • l: 11,9 mm
  • x: 2 mm
  • Otwór ustalający D H8: 16 mm
  • Waga: 9,5 g
Tuleje montażowe mimośrodowe

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Montaż

Montaż i ustalenie położenia przy pomocy trzpienia gwintowanego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22150.0810
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.