Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania
Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń.
Ten artykuł 2B150.1142 - Lateral Plunger gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym - CALOWE / Wzmocniona siła sprężyny (d1: 5/8 w, d2: 1/4-20, Siła sprężyny F maks.1: ~ 45 lb) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe boczne gładkie, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym - CALOWE (EH 2B150.)
Uszczelka
Korpus
Podkładka gwintowana
Sprężyna
Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x dla elementów: x = d2/2 - s
Montaż na wcisk.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels