SIM­PLEX - Sie­kie­ra i mło­tek
 IM0013198 Foto Banner

SIM­PLEX - Sie­kie­ra i mło­tek

Siekiera łupiąca - uniwersalne narzędzie do rąbania drewna opałowego

Młotki SIMPLEX z pieczęcią jakości "Made in Germany" uważane są nadal za złoty standard do którego porównywane są inne młotki z miękkimi bijakami pod względem jakości, wszechstronności i niezawodności w szerokim zakresie zastosowań w przemyśle i handlu. Siekiera rozłupująca SIMPLEX pokazuje że nawet po 80 latach, Erwin Halder KG ciągle ma nowe pomysły!

Szybkie – łatwe – bezpieczne: Nowa siekiera rozłupująca SIMPLEX

Siekiera rozłupująca została zaprojektowana jako uniwersalne narzędzie do lasu, ogrodu i obejścia, i jest najlepszym narzędziem do rąbania drzewa opałowego i rozłupywania drewna przy pomocy klinów.

Zalety siekiery rozłupującej SIMPLEX są niezaprzeczalne:

  • Dwa narzędzia w jednym
  • Oszczędności w porównaniu z oddzielnym zakupem łuparki i młotka z miękkim bijakiem
  • Kuta i starannie hartowana dwustronna wkładka stalowa z toczonym noskiem, wykonana z wysokiej jakości stali węglowej.
  • Wysokiej jakości rączka z orzecha amerykańskiego
  • Zawiera solidną skórzaną osłonę ostrza
  • Opatentowane mocowanie ostrza siekiery z żeliwa ciągliwego
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy: uderzenia w kliny stalowe/aluminiowe nie uszkodzą/nie rozszczepią klinów dzięki superplastycznej wkładce.
  • Wymiana zużytych wkładek lub uszkodzonych drewnianych uchwytów jest szybka i łatwa i może być wykonana przez użytkownika.
  • Obudowa z solidną osłoną ochronną uchwytu zapobiega złamaniu się rękojeści w przypadku chybionego uderzenia.
  • Certyfikat KWF (test KWF)
  • Certyfikat GS wydany przez instytut VPA Remscheid.
  • Wyprodukowane w Niemczech 

Obszary zastosowań:

  • Ręczne i mechaniczne pozyskiwanie drewna
  • Bezpieczny i przyjazny dla materiału sposób wbijania klinów
  • Do rozłupywania drewna przy pomocy klinów
  • Do rąbania drewna opałowego
  • Wbijanie drewnianych kołków
  • "Przygotowywanie drewna opałowego” dla profesjonalistów i użytkowników prywatnych. 

Siekiera łupiąca SIMPLEX zapewnia znakomitą pracę przy minimalnym wysiłku i maksymalnym bezpieczeństwie podczas pracy!