Niezawodna zasada działania trójkomponentowego młotka z wymiennymi końcówkami i rękojeścią oraz unikalna obudowa z centralnym, trzypunktowym mocowaniem sprawdziła się już miliony razy.
Oryginalne młotki SIMPLEX są solidnymi narzędziami wysokiej jakości, które idealnie nadają się do różnych zastosowań w przemyśle i rzemiośle. Wyróżniają się swoją wszechstronnością, różnorodnością, elastycznością i doskonałym wykończeniem.
Zużyte końcówki można wymienić bardzo szybko i łatwo. Ponadto użytkownik ma możliwość skonfigurowania młotków SIMPLEX zgodnie z indywidualnymi wymaganiami spośród 8 końcówek o różnych twardościach i średnicach od 30 mm do 140 mm, 3 wariantów obudów i 2 rodzajów trzonków.
Młotki SIMPLEX nadają się do wszechstronnych prac montażowych w przemyśle i rzemiośle. Zwłaszcza w brukarstwie, budownictwie, a także w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, młotki SIMPLEX są wyznacznikiem jakości wśród młotków z miękkimi końcówkami.
Podobnie jak inne narzędzia ręczne Halder, młotek BASEPLEX jest modułowy, dzięki czemu pojedyncze elementy można wymieniać oddzielnie. Podstawą jest wysokiej jakości korpus z odlewu cynku z ochroną przed uderzeniem. Posiada zintegrowane gniazda na końcówki. Wymiana końcówek jest szybka i łatwa: Aby uwolnić zużytą końcówkę, młotek należy umieścić w imadle . Kiedy użytkownik przesuwa młotek w górę, końcówka jest zwalniana z gniazda. Następnie może po prostu wcisnąć nowe końcówki na trzpienie, podczas gdy młot jest w imadle. Uchwyt zmienia się w taki sam sposób, jak przy młotku ślusarskim MAXXCRAFT.
Rozdział młotków z miękkimi końcówkami zawiera młotki SIMPLEX i BASEPLEX. Młotki z miękkimi końcówkami nazywane są potocznie młotkami gumowymi lub plastikowymi.
Grupa podzielona jest na kategorie:
Trzonki BASEPLEX
Od blisko 80 lat młotki i narzędzia do przemysłu drzewnego Halder są synonimem ciekawych rozwiązań i wysokiej jakości materiałów - Made in Germany.