EH 3566.
Trzonki drewniane SUPERCRAFT serii 3566 są ergonomiczne i lakierowane, wykonane z drewna hikorowego. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności rękojeści. Struktura ta sprawia, że trzonki nie łamią się nigdy całkowicie na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Trzonki te są dostępne jako elementy zamienne do młotków SUPERCRAFT oraz młotków kowalskich SUPERCRAFT o długości do 900 mm. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.
Cechy produktu:
Twój wybór zwrócił 2 trafień
Więcej szczegółów
Uchwyt
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.