Magnetyczny uchwyt firmy Halder jest używany jako wielofunkcyjny i wszechstronny uchwyt do pistoletów do przedmuchiwania, kabli, rur, odzieży, taśmy barierowej i wielu innych. Uchwyt umożliwia łatwe mocowanie / wieszanie przedmiotów bez konieczności przykręcania uchwytu na miejscu.
Wykonany z tworzywa sztucznego, solidny uchwyt posiada ogromną siłę trzymania dzięki 6 magnesom neodymowym umieszczonym w magnesie doniczkowym (65mm). Gumowa powierzchnia styku jest odporna na olej i zapobiega zadrapaniom na powierzchni trzymającej. Specjalny kształt umożliwia podwójne zastosowanie (np. dla pistoletu do sprężonego powietrza i węża) i zapobiega przypadkowemu zsunięciu się zawieszonych przedmiotów. Zapewnia to bezpieczeństwo w miejscu pracy i eliminuje ryzyko potknięcia się.
Uchwyty magnetyczne są pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe, które służy również jako opakowanie ochronne produktu, zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Produkt jest dostępny w kolorze niebieskim i czarnym.
Cechy produktu:
Można łatwo mocować/zawieszać pistolety przedmuchowe, kable, ubrania, taśmy odgradzające i inne przybory!
Ten artykuł 3688.002 - Wieszak magnetyczny / () jest wariantem grupy artykułów Wieszak magnetyczny (EH 3688.)
Magnes
Korpus
Specjalne wersje etykiet na front wieszaka na zapytanie.
10 sztuk w opakowaniu ( zamówienia na sztuki)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.