25071.0052 - O-ring
do ustawiania kołnierza

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
O-ring
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d: 22 x 1,5 mm
Nr towaru:
25071.0052
Dokumenty
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Odpowiednie dla rozmiaru:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Waga: 0,2 g
O-ring