Akcesoria do: 25050. Stożkowe tuleje mocujące bez przeciwnakrętki

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 14
Nr towaru:
25050.0814
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 14 mm
  • Waga: 45 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 16
Nr towaru:
25050.0816
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 16 mm
  • Waga: 72 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 22
Nr towaru:
25050.0822
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 22 mm
  • Waga: 195 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 27
Nr towaru:
25050.0827
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 27 mm
  • Waga: 195 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 36
Nr towaru:
25050.0836
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 36 mm
  • Waga: 428 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 46
Nr towaru:
25050.0846
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 46 mm
  • Waga: 610 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 50
Nr towaru:
25050.0850
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 50 mm
  • Waga: 870 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 55
Nr towaru:
25050.0855
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 55 mm
  • Waga: 1125 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 65
Nr towaru:
25050.0865
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 65 mm
  • Waga: 1125 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów