Ak­ce­so­ria do: 22400. Tu­le­je mo­cu­ją­ce do sworz­ni kul­ko­wych blo­ku­ją­cych i sworz­ni wty­ko­wych

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz nastawny wygięty
: klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Nr towaru:
22350.1991
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 309 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
: klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
Nr towaru:
22350.1998
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 30 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 243 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 w
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 25 mm
Nr towaru:
22350.1999
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Dla wersji rysunek : 2
show article view
Narzędzie montażowe