Akcesoria do: 22120. Sworznie ustalające z kołnierzem sześciokątnym

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
CAD
Dostępne
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0115
CAD
-
  • stal
  • d2: M10 x 1 mm
  • SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0116
CAD
-
  • stal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • SW: 18 mm
  • Waga: 7,5 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0118
CAD
-
  • stal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Waga: 15 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0120
CAD
-
  • stal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Waga: 32 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0515
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • d2: M10 x 1 mm
  • SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0516
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0518
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Waga: 17 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Opis:
-
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0520
CAD
-
  • Stal nierdzewna
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Waga: 32 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów