Ak­ce­so­ria do: 22075. Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z koł­nie­rzem in kulką, z na­cię­ciem

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M4 mm
Nr towaru:
22075.0904
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Waga: 20 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M5 mm
Nr towaru:
22075.0905
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Waga: 24 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M6 mm
Nr towaru:
22075.0906
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Waga: 30 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M8 mm
Nr towaru:
22075.0908
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Waga: 47 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M10 mm
Nr towaru:
22075.0910
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Waga: 72 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M12 mm
Nr towaru:
22075.0912
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Waga: 127 g
show article view
Narzędzie montażowe