Firma Halder zaprojektowała FERROPLEX jako młotek kombi 2 w 1 dla wszystkich, którzy chcą korzystać zarówno z zalet młotka stalowego, jak i z zalet młotka z miękkim obuchem. Główka młotka wykonana jest z wysokogatunkowej stali obrabianej cieplnie i starannie hartowana indukcyjnie na powierzchni uderzenia. Wymienny wkład nylonowy po przeciwnej stronie oferuje doskonałe właściwości udarowe i jest gwarantem połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładów z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest on znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, a także nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Odporna na złamanie rękojeść z rurki stalowej jest otoczona ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem gumowym.
FERROPLEX jest dostępny w rozmiarach 30mm o wadze całkowitej 600g i 35mm o wadze całkowitej 800g.
Cechy produktu:
Ogólne prace montażowe w przemyśle, rzemiośle i motoryzacji, prace w ramach, konserwacji i utrzymania ruchu, prace instalacyjne
Ten artykuł 3677.030 - Młotek kombinowany FERROPLEX Motek ślusarski oraz młotek z miękkim bijakiem w jednym / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotek kombinowany FERROPLEX Motek ślusarski oraz młotek z miękkim bijakiem w jednym (EH 3677.)
Uchwyt
Końcówka
Obuch młotka
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.