다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 82.5

EH 23310.

다운 회전 클램프는 일반적인 수동 방식의 클램프로써 빠르고 쉽게 가공물을 교체하거나 클램핑 할 수 있다. - 또한 클램핑의 클로 부분은 가공물의 정확한 클램핑을 위해 쉽게 수동으로 회전 조절이 가능하다.

다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:

  • 컴팩트 디자인
  • WS 36 클램핑 스크류를 통한 클램핑력 최대 30kN
  • 클램핑 헤드 360˚ 회전 가능
  • 클램핑 스트로크 30 mm
  • 최대 클램핑 높이. 250 mm
  • 안전한 사용을 위한 통합 클램핑 높이 고정

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
스트로크 [mm]:
30 mm
클램핑력 [kN]:
30 kN
제품 번호:
23310.0070
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • 스트로크: 30 mm
  • 클램핑력: 30 kN
  • 조임 토크 최대: 200 Nm
  • 무게: 21 kg
show article view
다운 회전 클램프

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

참조

클램핑 인서트를 사용하여 클램핑 높이를 줄일 수 있음(ex. EH 22730.)

조립

4 개의 M 24 캡 스크류를 통한 고정, quality 8.8 (조임 토크 600 Nm) 홀 간격 100 x 100 mm

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 다운 회전 클램프 – 회전식, 사이즈 82.5
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.