T-슬롯 용 너트 DIN 508 미끄럼방지 스프링 볼 부착 형

EH 23010.

스프링 장치는 T-너트가 수직이나 수평에서 미끄러지는 것을 방지.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
스프링력 F1 ~ [N]
스프링력 F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
제품 번호:
23010.0811
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • 스프링력 F1: ~ 3,25 N
  • 스프링력 F2: ~ 4,75 N
  • 무게: 12 g
show article view
T-슬롯 용 너트
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
제품 번호:
23010.0813
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • 스프링력 F1: ~ 4,7 N
  • 스프링력 F2: ~ 12,6 N
  • 무게: 20 g
show article view
T-슬롯 용 너트
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
제품 번호:
23010.0815
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • 스프링력 F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력 F2: ~ 14,2 N
  • 무게: 34 g
show article view
T-슬롯 용 너트
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
제품 번호:
23010.0819
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • 스프링력 F1: ~ 7,8 N
  • 스프링력 F2: ~ 13,5 N
  • 무게: 68 g
show article view
T-슬롯 용 너트
T-슬롯 사이즈 [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
제품 번호:
23010.0823
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • T-슬롯 사이즈: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 5 N
  • 스프링력 F2: ~ 12,8 N
  • 무게: 147 g
show article view
T-슬롯 용 너트

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

T-너트

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리

스프링

  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23010. T-슬롯 용 너트 – DIN 508 미끄럼방지 스프링 볼 부착 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.