후면쪽에 잡기 위한 홈이 있음
선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리
이 폼목은 24570.0103 - 디스크 타입 핸드휠 DIN 3670 / 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음 (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 디스크 타입 핸드휠 DIN 3670 (EH 24570.)
핸드휠
샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers