22591.0206 - 펄크럼 스크류

나사 형태로 고정하는 발 또는 스러스트 패드로 사용 가능하다.

간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스패너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.

이 폼목은 22591.0206 - 펄크럼 스크류 / 스테인리스 스틸 (d1: M12, d2: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 펄크럼 스크류 (EH 22591.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
제품 번호:
22591.0206
문서
펄크럼 스크류
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 최소: 5 mm
  • WS1: 6 mm
  • WS2: 9 mm
  • WS3: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 무게: 10 g
펄크럼 스크류

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

볼 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22591.0206