인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.
이 폼목은 22120.1224 - 인덱스 볼트 나사 플렌지 있음, 수평형 / 잠금 기능 있음, 오른쪽 (d -0,05: 8 mm, l2 최소: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 나사 플렌지 있음, 수평형 (EH 22120.)
케이스
잠금핀
캐치
와셔 ISO 7092로 조립.
잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 볼트를 당겨서, 70° 돌림으로써 톱니 멈추개를 사용해 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers