일체형과 분할형의 두가지 타입. 보편적인 적용.
높은 클램핑력의 셋 칼라.
이 폼목은 25069.0218 - 세트 칼라 / 완전 분할형 (d1 H10: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 세트 칼라 (EH 25069.)
나사
세트 칼라
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers