ハルダーの V40、V70システムは、T溝システムの代表例として、長年その特長を評価いただいております。
このT溝システムには、熱処理、研磨されたプレートに 40 mm もしくは70 mmのピッチでT溝が加工されています。
このプレート上に、様々な標準部品を取り付けることにより、冶具を素早く簡単にセットアップすることができます。この際立ったフレキシビリティは、複雑な形状のワーク用冶具に最適です。
V70シリーズをさらにお求め安くしたV70ecoは、品質を落とさずに低価格を実現しています。
V70ecoシステムのベースプレートは、高強度のスチール材を使用し、V70システムと各クランプ、位置決め部品は共通化されています。コストは、V70システムより、約40%も低減できます!
これらのT溝システムは、ハルダー社の標準機械部品も使える自由度があり、構成品にはベースプレート、各種ブロック、 コンソールがあります。これらの部品は、標準在庫品となっています。
本製品に使用される部品は下記の通りにカテゴリー分類されています。
また、各種フォーマットのCADデータが、ダウンロードできます。
2つの V40、 V70システムは、40 mm / 70 mmピッチのT溝上に、様々な冶具を組み立てることが出来ます。
標準セットで、複数の異なる治具を組み立てることが可能です。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers