材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
35 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 27,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 6 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 15 g
- 二面せん断強度2) min.: 35 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
35 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 47,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 6 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 19 g
- 二面せん断強度2) min.: 35 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
35 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 67,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 6 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 23 g
- 二面せん断強度2) min.: 35 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
63 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 10 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 18,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 25 g
- 二面せん断強度2) min.: 63 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
63 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 28,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 29 g
- 二面せん断強度2) min.: 63 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
63 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 48,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 36 g
- 二面せん断強度2) min.: 63 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
63 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 68,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 43 g
- 二面せん断強度2) min.: 63 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
63 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 88,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 51 g
- 二面せん断強度2) min.: 63 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
100 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 30 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 35 g
- 二面せん断強度2) min.: 100 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
100 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 50 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 47 g
- 二面せん断強度2) min.: 100 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
100 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 70 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 59 g
- 二面せん断強度2) min.: 100 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
100 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 90 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 70 g
- 二面せん断強度2) min.: 100 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
100 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 100 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 110 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 82 g
- 二面せん断強度2) min.: 100 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
144 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 31 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 66 g
- 二面せん断強度2) min.: 144 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
144 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 51 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 82 g
- 二面せん断強度2) min.: 144 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
144 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 71 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 100 g
- 二面せん断強度2) min.: 144 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
144 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 91 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 117 g
- 二面せん断強度2) min.: 144 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
144 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 100 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 111 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 134 g
- 二面せん断強度2) min.: 144 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
257 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 30 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 44,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 150 g
- 二面せん断強度2) min.: 257 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
257 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 74,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 196 g
- 二面せん断強度2) min.: 257 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
257 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 90 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 104,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 242 g
- 二面せん断強度2) min.: 257 kN
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
二面せん断強度2) min. [kN]:
257 kN
- ステンレス鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 120 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 134,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 保持力1) min. スチール、柔らかい: 120 N
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
- 重量: 290 g
- 二面せん断強度2) min.: 257 kN
show article view
材質
ピン部
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
グリップ
操作ボタン
- 浸炭焼入れ鋼, 窒化処理、黄色RAL 1016類似
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
クランプロックピンは、吊り荷重には使えません。
組立
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
取付方法:
- ボタンを押しこみます。
- リフティングピンを挿入します。
- ボタンを離します (ボタンが戻ったことを確認して下さい)
取外し方法:
- ボタンを押しこみます。
- リフティング ピンを取外します。
- ボタンを離します。
取り扱い
クランプロックピンは、袋穴に使うことが可能です。保持力は、H11穴に限り、ワークの材質により強弱が決まります:
- 鋼、熱処理 - 最小30 N
- 鋼、生材 - 最小120 N
- ステンレス、生材 - 最小120 N
- アルミニウム、アルミ鋳造品 - 最小250 N
データシート EH 22410. /EH 22420. クランプロックピン – ボタンハンドル付き
アクセサリー
保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。
その他の製品
RoHS準拠せず
2011/65/EUと2015/863指令には適合していません