24700.0050 - パーム・グリップ
スラスト・ベアリング付

スラスト・ベアリングの利点:

  • 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
  • 座面が動かないので対象部品に傷がつきません。
  • ネジ部に高いプリテンションをかけられるので、緩みにくくなります

この製品は 24700.0050 - パーム・グリップ スラスト・ベアリング付 / メネジ付 (d1: 50 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ スラスト・ベアリング付 (EH 24700.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
製品番号:
24700.0050
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 約 34 mm
  • h2: 約 22,5 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • PA

内部部品

  • スティール、窒化処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24700.0050
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.