位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です
スラスト・ベアリングの利点:
この製品は 24420.0052 - 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付 / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 27 mm) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー オネジ付、スラストベアリング付 (EH 24420.)
レバー
内部部品
ねじ
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers