Ni­vel­ruu­vit

EH 22591.

Voidaan käyttää ruuvattavana jalkana tai painimena.

Kompakti muotoilu helppoon korkeuden säätöön kuusiokoloavaimella. 

Valintasi johti 10 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Tuote-Nro.:
22591.0006
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Teräs
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • AV1: 6 mm
  • AV2: 9 mm
  • AV3: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Paino: 10 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Tuote-Nro.:
22591.0008
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Teräs
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • AV1: 8 mm
  • AV2: 12 mm
  • AV3: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Tuote-Nro.:
22591.0010
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Teräs
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 19 mm
  • AV3: 20 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
  • Paino: 87 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Tuote-Nro.:
22591.0012
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Teräs
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 19 mm
  • AV3: 20 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
  • Paino: 82 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Tuote-Nro.:
22591.0016
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Teräs
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 24 mm
  • AV3: 27 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
  • Paino: 173 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Tuote-Nro.:
22591.0206
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • AV1: 6 mm
  • AV2: 9 mm
  • AV3: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Paino: 10 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Tuote-Nro.:
22591.0208
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • AV1: 8 mm
  • AV2: 12 mm
  • AV3: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Tuote-Nro.:
22591.0210
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 19 mm
  • AV3: 20 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Paino: 87 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Tuote-Nro.:
22591.0212
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 19 mm
  • AV3: 20 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Paino: 82 g
show article view
Nivelruuvi
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Tuote-Nro.:
22591.0216
CAD
Asiakirjat
Nivelruuvi
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • AV1: 12 mm
  • AV2: 24 mm
  • AV3: 27 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
  • Paino: 173 g
show article view
Nivelruuvi

Materiaali

Runko

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kuulaelementti

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Nivelruuveja voidaan altistaa ainoastaan staattisella kuormituksella

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22591. Nivelruuvit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.