Voidaan käyttää ruuvattavana jalkana tai painimena.
Kompakti muotoilu helppoon korkeuden säätöön kuusiokoloavaimella.
Tämä artikkeli 22591.0206 - Nivelruuvi / Ruostumaton teräs (d1: M12, d2: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nivelruuvit (EH 22591.)
Runko
Kuulaelementti
Nivelruuveja voidaan altistaa ainoastaan staattisella kuormituksella
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."