Pe­rus­le­vyt

EH 1102.100 - EH 1102.200

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d3 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
3 x 3
Tuote-Nro.:
1102.100
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T-urien lukumäärä: 3 x 3
  • Paino: 21 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 5
Tuote-Nro.:
1102.200
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • T-urien lukumäärä: 5 x 5
  • Paino: 37 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1102.100 - EH 1102.200 Peruslevyt
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."