1102.100 - Peruslevyt

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
d3 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
3 x 3
Tuote-Nro.:
1102.100
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T-urien lukumäärä: 3 x 3
  • Paino: 21 kg
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1102.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."