V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhde.
Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.
Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):
a) Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.
b) Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.
c) Ulkopuolinen pysäytin.
d) Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.
Tämä artikkeli 1200.500 - Peruslevyt V70eco / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Peruslevyt V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)
Erikoismitat ja isommat mitat ovat saatavilla pyynnöstä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."