Pe­rus­le­vyt V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhde.

Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.

  • Keskitys H6 toleranssilla ja urat H8 toleranssilla.
  • Peruslevyn paikoitus konepöydälle keskitysreillä ja/tai keskitysuralla.
  • Kiinnitysreiät 100 mm jaolla.
  • Korkean vetolujuuden työkaluteräs.

Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):

a) Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.

b) Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.

c) Ulkopuolinen pysäytin.

d) Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.

Valintasi johti 3 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen)
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
2
T-urien lu­ku­mää­rä:
3 x 6
Tuote-Nro.:
1200.300
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 2
  • T-urien lukumäärä: 3 x 6
  • Paino: 37 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
2
T-urien lu­ku­mää­rä:
4 x 7
Tuote-Nro.:
1200.400
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 2
  • T-urien lukumäärä: 4 x 7
  • Paino: 57 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Kiin­ni­tys­ren­kai­den lu­ku­mää­rä, nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät (vaih­toeh­toi­nen):
4
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 9
Tuote-Nro.:
1200.500
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Kiinnitysrenkaiden lukumäärä, nollapistekiinnitysjärjestelmät (vaihtoehtoinen): 4
  • T-urien lukumäärä: 5 x 9
  • Paino: 92 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Työkaluteräs, korkea lujuus

Huomioi

Erikoismitat ja isommat mitat ovat saatavilla pyynnöstä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1200.300 - EH 1200.500 Peruslevyt – V70eco
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."