Pe­rus­le­vyt DIN 55 201 paleteille sopivat

EH 1100.700 - EH 1103.500

Valintasi johti 5 osumiin

Jär­jes­tel­mä
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 5
Tuote-Nro.:
1100.700
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 5 x 5
  • Paino: 56 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 7
Tuote-Nro.:
1100.800
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 7 x 7
  • Paino: 84 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
9 x 9
Tuote-Nro.:
1100.900
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Ruuveille: M16
  • y: 16 mm
  • T-urien lukumäärä: 9 x 9
  • Paino: 155 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
5 x 7
Tuote-Nro.:
1103.300
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 5 x 7
  • Paino: 69 kg
show article view
Peruslevyt
Jär­jes­tel­mä:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 9
Tuote-Nro.:
1103.500
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 7 x 9
  • Paino: 121 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1100.700 - EH 1103.500 Peruslevyt – DIN 55 201 paleteille sopivat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."