1103.500 - Peruslevyt
DIN 55 201 paleteille sopivat

Jär­jes­tel­mä
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 9
Tuote-Nro.:
1103.500
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • T-urien lukumäärä: 7 x 9
  • Paino: 121 kg
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1103.500
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."