1000.800 - Peruslevyt
DIN 55 201 paleteille sopivat

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
l1 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 7
Tuote-Nro.:
1000.800
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • T-urien lukumäärä: 7 x 7
  • Paino: 28 kg
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1000.800
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."