Pe­rus­le­vyt DIN 55 201 paleteille sopivat

EH 1000.800

Valintasi johti 1 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
l1 [mm]
T-urien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
T-urien lu­ku­mää­rä:
7 x 7
Tuote-Nro.:
1000.800
CAD
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • T-urien lukumäärä: 7 x 7
  • Paino: 28 kg
show article view
Peruslevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1000.800 Peruslevyt – DIN 55 201 paleteille sopivat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."