Vasteet

EH 1116.000 - EH 1116.100

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
h1 [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
1116.000
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • Järjestelmä: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • Paino: 214 g
show article view
Vasteet
Jär­jes­tel­mä:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
Tuote-Nro.:
1116.100
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • Järjestelmä: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • Paino: 314 g
show article view
Vasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1116.000 - EH 1116.100 Vasteet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."